chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI75U-CP80-FDZ30X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
NI75U-CP80-FDZ30X2
ID produktu 4280900
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
75
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
80 mm x 80 mm x 41 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
75
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
9 528,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI75U-CP80-FDZ30X2
Celkem za položku
9 528,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu