chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2U-EH6.5-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
BI2U-EH6.5-AP6X
ID produktu 4281150
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF20
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 6,5 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2U-EH6.5-AP6X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 287,00 Kč
Celkem za položku
2 287,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu