chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
ID produktu 4281160
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF20
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 6,5 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 381,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2U-EH6.5-AP6X-V1131
Celkem za položku
2 381,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu