chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131
ID produktu 4281612
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 310,00 Kč
Celkem za položku
4 310,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu