chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20U-M30-ADZ30X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI20U-M30-ADZ30X2
ID produktu 4282810
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20U-M30-ADZ30X2
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 026,00 Kč
Celkem za položku
4 026,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu