chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
NI4-DSU35-2ADZ30X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor dual sensor for rotary actuators
NI4-DSU35-2ADZ30X2
ID produktu 4290000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PP-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Dvojité senzory pro rotační pohony
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF30
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 007,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI4-DSU35-2ADZ30X2
Celkem za položku
5 007,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu