chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-M30-AZ3X/S120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-M30-AZ3X/S120
ID produktu 4316506
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 973,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15-M30-AZ3X/S120
Celkem za položku
4 973,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu