chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI10-K20-AZ3X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI10-K20-AZ3X
ID produktu 43585
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 20 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI10-K20-AZ3X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 832,00 Kč
Celkem za položku
3 832,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu