chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI7-G18K-AD4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI7-G18K-AD4X
ID produktu 4414540
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
7
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
7
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 210,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI7-G18K-AD4X
Celkem za položku
2 210,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu