chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-M30-AD4X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI15-M30-AD4X-H1141
ID produktu 44177
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15-M30-AD4X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 038,00 Kč
Celkem za položku
3 038,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu