chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-S12-AD4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI4-S12-AD4X
ID produktu 44532
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Výstupní funkce
2vodičový
Délka kabelu
2
Pouzdro
Závitové pouzdro
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Provedení
nevestavné
Napájecí napětí
DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Velikost
M12 x 1
Základní jednotka
PCE
Kód EAN/UPC
4047101096804
Hrubá hmotnost
87
Výška
20
Délka
150
Čistá hmotnost
87
Jednotka rozměru
MMT
Jednotka hmotnosti
GRM
Objem
330
Jednotka objemu
CMQ
Šířka
110
Rozměry
12 mm x 64 mm
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Frekvence spínání (kHz)
1
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
dvoudrát
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 250,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI4-S12-AD4X
Celkem za položku
2 250,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu