chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
ID produktu 4470228
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
WeldGuard povlak
Provedení
zapuštěný
Rozměry
43 mm x 26 mm x 26 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
weldguard®
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 751,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
Celkem za položku
4 751,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu