chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-EG08-AG41X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
NI4-EG08-AG41X
ID produktu 4561000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.3
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 008,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI4-EG08-AG41X
Celkem za položku
2 008,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu