chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3U-EM08-AP6X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI3U-EM08-AP6X-H1341
ID produktu 4602412
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP68
Spínací funkce
spínací
Výstupní funkce
PNP
Pouzdro
závitové pouzdro
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
nerez ocel
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
60
Provedení
vestavné
Napájecí napětí
DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Velikost
M8 x 1
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
konektor
Provedení
vestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI3U-EM08-AP6X-H1341
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 093,00 Kč
Celkem za položku
3 093,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu