chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3U-EM08-AP6X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI3U-EM08-AP6X-V1131
ID produktu 4602413
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox3
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI3U-EM08-AP6X-V1131
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 993,00 Kč
Celkem za položku
2 993,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu