chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Home
Produkty
chevron_left
Menu
BI2-EG08-VP6X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI2-EG08-VP6X-H1341
ID produktu 4602522
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
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
3 013,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-EG08-VP6X-H1341
Celkem za položku
3 013,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu