chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-M08-AN6X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI3-M08-AN6X-H1341
ID produktu 4602915
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Spínací funkce
spínací
Výstupní funkce
NPN
Pouzdro
závitové pouzdro
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
kov
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Provedení
vestavné
Napájecí napětí
DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Velikost
M8 x 1
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
konektor
Provedení
vestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 441,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI3-M08-AN6X-H1341
Celkem za položku
2 441,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu