chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI3-M08-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI3-M08-AP6X
ID produktu 4602929
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2.8
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1_mod
Ceníková cena
1 143,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI3-M08-AP6X
Celkem za položku
1 143,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu