chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-M08E-VP6X-V1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
BI2-M08E-VP6X-V1141
ID produktu 4602962
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2.8
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
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
2 535,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-M08E-VP6X-V1141
Celkem za položku
2 535,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu