chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI5-M08E-AP6X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
NI5-M08E-AP6X-V1131
ID produktu 4603005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2.8
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 441,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI5-M08E-AP6X-V1131
Celkem za položku
2 441,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu