chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI5-M08K-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor S větší vzdáleností přepínání
NI5-M08K-AP6X
ID produktu 4603030
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2.8
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI5-M08K-AP6X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 128,00 Kč
Celkem za položku
2 128,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu