chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Home
Produkty
chevron_left
Menu
BI8-M18E-VN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor se zvýšenou spínací vzdáleností
BI8-M18E-VN6X-H1141
ID produktu 4605227
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI8-M18E-VN6X-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1_mod
Ceníková cena
2 415,00 Kč
Celkem za položku
2 415,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu