chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI4-M12-AP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor With Extended Switching Distance
BI4-M12-AP6X 7M
ID produktu 4607012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1_mod
Ceníková cena
1 951,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI4-M12-AP6X 7M
Celkem za položku
1 951,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu