chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1-EG05-AP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1-EG05-AP6X 7M
ID produktu 4609745
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 5 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 677,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1-EG05-AP6X 7M
Celkem za položku
2 677,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu