chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1-EG05K-AN6X-V1331 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI1-EG05K-AN6X-V1331
ID produktu 4609769
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 5 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1-EG05K-AN6X-V1331
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 782,00 Kč
Celkem za položku
2 782,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu