chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-M18-AP6X/S120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI5-M18-AP6X/S120
ID produktu 4611030
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 331,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5-M18-AP6X/S120
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu