chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni8-EM18-AP6/S907 7m | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
Ni8-EM18-AP6/S907 7m
ID produktu 4611208
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
160
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
10 489,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
Ni8-EM18-AP6/S907 7m
Celkem za položku
10 489,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu