chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI3-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI3-EH6.5-AP6X-V1131
ID produktu 4612420
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 6,5 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI3-EH6.5-AP6X-V1131
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 529,00 Kč
Celkem za položku
2 529,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu