chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1-Q6.5-AN6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI1-Q6.5-AN6
ID produktu 4613420
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
Materiál aktivní plochy
PP GR-20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP GR-20
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1-Q6.5-AN6
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 733,00 Kč
Celkem za položku
1 733,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu