chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI5-Q18-AN6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI5-Q18-AN6X
ID produktu 4614607
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
29 mm x 18 mm x 18 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI5-Q18-AN6X
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 212,00 Kč
Celkem za položku
1 212,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu