chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI8-M18-AP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI8-M18-AP6X 7M
ID produktu 4615031
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1_mod
Ceníková cena
2 177,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI8-M18-AP6X 7M
Celkem za položku
2 177,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu