chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-EM30D-VP6X/S120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro náročné podmínky a teploty až do 120 °C.
BI10-EM30D-VP6X/S120
ID produktu 4617035
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PTFE
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-EM30D-VP6X/S120
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 388,00 Kč
Celkem za položku
5 388,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu