chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Home
Produkty
chevron_left
Menu
NI15-EM30-AP6/S907 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-EM30-AP6/S907
ID produktu 4617412
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
160
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
9 007,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15-EM30-AP6/S907
Celkem za položku
9 007,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu