chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI6U-EGT08-AP6X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI6U-EGT08-AP6X-H1341
ID produktu 4635811
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
6
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
6
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 878,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI6U-EGT08-AP6X-H1341
Celkem za položku
2 878,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu