chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-G30SK-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI15-G30SK-AP6X
ID produktu 46482
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 016,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI15-G30SK-AP6X
Celkem za položku
3 016,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu