chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI8-S18-AN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI8-S18-AN6X-H1141
ID produktu 46527
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 469,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI8-S18-AN6X-H1141
Celkem za položku
2 469,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu