chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor Pro řízení polohy dílů v lisovacích nástrojích
NI22U-Q40-AP6X2-H1141
ID produktu 4690229
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 541,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI22U-Q40-AP6X2-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
22
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
67 mm x 40 mm x 52,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
22
Celkem za položku
2 541,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu