chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-G30-AP6X-B1441 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI10-G30-AP6X-B1441
ID produktu 46969
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-G30-AP6X-B1441
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 781,00 Kč
Celkem za položku
3 781,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu