chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-P18-AP6X-B2341/S100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI5-P18-AP6X-B2341/S100
ID produktu 4697321
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5-P18-AP6X-B2341/S100
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 841,00 Kč
Celkem za položku
7 841,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu