chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NCLS-30-UN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapacitní limitní snímač
NCLS-30-UN6X-H1141
ID produktu 100004249
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, EHEDG
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
1 x spínací výstup, 2 x spínací výstup, IO-Link, spínací výstup:
Funkce
Detekce hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál (ve styku s médiem)
plast, PEEK
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
100
Min. okolní teplota
-10
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Procesní připojení
G 1/2″ vnější závit, hygienický
Provedení
Ponorný senzor
Rozměry
94,8 mm x 22 mm x 22 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
Ponorný senzor
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
NCLS-30-UN6X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 781,00 Kč
Celkem za položku
5 781,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu