chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor s potenciometrem
BCE8-QP08-AP6X
ID produktu 100016730
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 767,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCE8-QP08-AP6X
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
34 mm x 16 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP65
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Celkem za položku
1 767,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu