chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC2-EM08-UP8X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC2-EM08-UP8X-V1131
ID produktu 100021819
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Funkce
Detekce hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-25
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
59,5 mm
Spínací funkce
NO/NC (BEZ předvolby)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
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
4 575,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC2-EM08-UP8X-V1131
Celkem za položku
4 575,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu