chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCE5-S18-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor s potenciometrem
BCE5-S18-AP6X
ID produktu 100026658
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-10
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP65
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCE5-S18-AP6X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 356,00 Kč
Celkem za položku
2 356,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu