chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCT2-M08-IOL-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BCT2-M08-IOL-V1131
ID produktu 100027490
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Funkce
Detekce hladiny
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-25
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
kapacitní
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Výstupní funkce
PNP/NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCT2-M08-IOL-V1131
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 051,00 Kč
Celkem za položku
4 051,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu