chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BCT4-M12-IOL-H1141
ID produktu 100027492
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 738,00 Kč
Celkem za položku
3 738,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCT4-M12-IOL-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Funkce
Detekce hladiny
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-25
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
kapacitní
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Výstupní funkce
PNP/NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Kontaktovat podporu