chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCE10-QF5.5-AP6X2/S250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BCE10-QF5.5-AP6X2/S250
ID produktu 100029091
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-10
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP65
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 474,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCE10-QF5.5-AP6X2/S250
Celkem za položku
1 474,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu