chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-PSG3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-PSG3M
ID produktu 100029094
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-10
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-PSG3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 474,00 Kč
Celkem za položku
1 474,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu