chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
UC15-S18-IOL-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
UC15-S18-IOL-H1141
ID produktu 100050169
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny, Pro suché granule, Pro vysoce viskózní média
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-40
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
UC15-S18-IOL-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 703,00 Kč
Celkem za položku
2 703,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu