chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC8-M18-IOL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC8-M18-IOL
ID produktu 100050172
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny, Pro suché granule, Pro vysoce viskózní média
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-40
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
Open end
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
Zapuštěný/nezapuštěný
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 987,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC8-M18-IOL
Celkem za položku
2 987,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu