chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-S18-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC5-S18-Y1X
ID produktu 20060
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, CSA, FM, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TIIS, , , , , , ,
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 996,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-S18-Y1X
Celkem za položku
2 996,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu